Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138698
Modellcode: MPP-7050-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=700x500mm

Listenpreis EUR86.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138698
EAN
4015081354788
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
700 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MPP-7050-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 700 mm
Gehäusebreite = 500 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.