Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138709
MPP-120120-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=1200x1200mm

Listenpreis EUR336.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138709
EAN
4015081354894
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MPP-120120-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1.200 mm
Gehäusehöhe = 1200 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.