Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138771
Modellcode: MPL-120120-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=1200x1200mm

Listenpreis EUR249.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138771
EAN
4015081355518
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MPL-120120-CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Steel plate
Stahl

Additional information

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1200 mm
Gehäusebreite = 1.200 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.