Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

139528
Modellcode: MEMORY-CF-A1-S

Eaton XV Compact Flash-Speicherkarte für XV200, XVH300, XV(S)400 MEMORY-CF-A1-S

Listenpreis €52.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV Speicherkarte
Katalognummer
139528
EAN
7640130092396
Produkt Länge/Tiefe
42.8 mm
Produkthöhe
3.3 mm
Produktbreite
36.4 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MEMORY-CF-A1-S

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Speicherkapazität
32.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Speichertyp
Sonstige
Speicher
Compact-Flash mit min. 128 MByte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.