Dokument herunterladen () von 20

139562
Modellcode: DILM225A-XSP(RAC24)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM185A, DILM225A

Listenpreis EUR265.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
139562
EAN
4015081363407
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-04
CE
UL File No.: E29096
CSA
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM225A-XSP(RAC24)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015