Dokument herunterladen () von 20

139571
Modellcode: DILM225A-XSP(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, verwendbar für: DILM185A, DILM225A

Listenpreis EUR384.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
139571
EAN
4015081363490
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 2389068
UL 60947-4-1
CE
UL
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM225A-XSP(RDC240)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015