Eaton XN Analoges Ausgangsmodul XI/ON, 24 V DC, 1AO (0/4-20mA)
Produktname |
Eaton XN Ausgangsmodul
|
Katalognummer |
140065
|
EAN |
7640130120051
|
Produkt Länge/Tiefe |
55.4 mm
|
Produkthöhe |
74.1 mm
|
Produktbreite |
12.6 mm
|
Produktgewicht |
0.032 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL report applies to both US and Canada CE CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 cULus IEC/EN 61131-2 UL File No.: E205091 IEC/EN 61000-6-4 Certified by UL for use in Canada UL 508 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 6113-2 UL Recognized |
Produkttyp |
Ausgabemodul
|
Modellcode |
XN-1AO-I(0/4...20MA)
|
Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogausgänge konfigurierbar Ausgang, Strom |
Stromverbrauch |
50 mA, von Versorgungsklemme
39 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule |
Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
Anzahl der Kanäle |
1
|
Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
Wiederholgenauigkeit |
0.09 % (Abweichung)
|
Restwelligkeit |
0,02 %
|
Typ |
XI/ON I/O-Modul
|
Benutzt mit |
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB |
Spannungsart |
DC
|
Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29 |
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
Verlustleistung |
1 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Anzahl Bytes |
3 Parameterbytes
|
Protokoll |
Andere Bussysteme
|
Frequenz |
200 Hz (Transfer)
|
Linearität |
0.02 %
|
Bürdenwiderstand |
< 0,001 h (induktive Last)
< 450 Ω |
Messwertdarstellung |
12-Bit Vollbereich linksbündig
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen |
Messgrößen |
Strom
|
Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Ausgang |
1 Analogausgang
|
Ausgangsstrom |
0/4 - 20 mA
|
Einstellzeit |
0,5 ms, kapazitive Last, Analoge Ausgangsmodule
0,1 ms, ohmsche Last, Analoge Ausgangsmodule 0,5 ms, induktive Last, Analoge Ausgangsmodule |
Zeitzyklus |
0,1 % Offset Fehler
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015