Eaton XN Basismodul Unterlegscheibe XI/ON, für Einspeisung, Schraube, 3 Anschlussebenen
| Produktname |
Eaton XN Rack
|
| Katalognummer |
140085
|
| EAN |
7640130120938
|
| Produkt Länge/Tiefe |
117.6 mm
|
| Produkthöhe |
49.9 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.041 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CE, cUL IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61131-2 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 CSA-C22.2 No. 142 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL 508 UL File No.: E205091 IEC/EN 6113-2 UL Recognized |
| Kataloghinweise |
Basismodul für die Gateway-Versorgung (mit XN‑BR-24V DC-D)
|
| Produkttyp |
Rack
|
| Modellcode |
XN-P3S-SBB
|
| Ausstattung: |
Steckbare Module, zentrale Module
Stromversorgung Steckbare Module, sonstiges |
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Anzahl der Anschlussebenen |
3
|
| Typ |
XI/ON Basismodul in Scheibenausführung
|
| Benutzt mit |
XN-PF-120/230VAC-D
XN-BR-24VDC-D XN-PF-24VDC-D |
| Spannungsart |
DC
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Luftentladung |
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U 0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K 0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anschlussart |
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
|
| Anzahl der Steckplätze |
1
|
| Eingangsstrom bei AC - max. |
0 A
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
0 V
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
0 V
|
| Eingangs Spannung bei DC - min. |
0 V
|
| Eingangsspannung bei DC - max. |
0 V
|
| Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
0 A
|
| Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
0 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - min. |
0 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - max. |
0 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Support
Contact us
+359884477015