Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

140142
Modellcode: XN-16DI-24VDC-P

Eaton XN Digitales Eingangsblockmodul XI/ON, 24 V DC, 16DI, pulsschaltend

Listenpreis EUR146.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Eingangsblockmodul
Katalognummer
140142
EAN
7640130120013
Produkt Länge/Tiefe
100.8 mm
Produkthöhe
55.4 mm
Produktbreite
74.1 mm
Produktgewicht
0.103 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
UL File No.: E205091
CSA-C22.2 No. 142
UL 508
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
UL report applies to both US and Canada
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
cULus
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
Produkttyp
Eingangs-Blockmodul
Modellcode
XN-16DI-24VDC-P

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Funktionen
Positivschaltung

General information

Stromverbrauch
45 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
40 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
16
Produktkategorie
XN Block-Modul
Geeignet für
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Typ
Ein-/Ausgabemodul
Benutzt mit
XN-B3S-SBB
XN-B4S-SBBC
XN-B3T-SBB
XN-B4T-SBBC
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC

Communication

Protokoll
Andere Bussysteme

Input/Output

Eingangsstrom
0 - 1.5 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
2 - 10 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
2 mA
Eingangsverzögerung
200 µs (steigende Flanke)
200 µs (fallende Flanke)
Eingangsspannung
15 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge)
-30–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
Anzahl Eingänge (digital)
16
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsstrom
0 A

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.5 W
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015