Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

141822
Modellcode: XV-102-A4-35MQR-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 3,5z, TFTmono, ethernet, RS485

Listenpreis EUR582.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
141822
EAN
7640130095571
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.265 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NWGQ2
IEC/EN 61000-6-4
UL 60950-01
EN 50178
UL 60950
EN 60950
UL File No.: E208621
CUL508
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
CE
CSA-C22.2 No. 60950-1
EAC
Produkttyp
Touchpanel
Modellcode
XV-102-A4-35MQR-10

Produktspezifikationen

Merkmale
Hochkantprojektierung
UL508, cUL
Steckplatz für SD-Karte
USB-Device
Schnittstelle Ethernet
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
Rezepturen
Numerische Tastatur
Alphanumerische Tastatur
SW Schnittstelle
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Druckerausgabe
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
136 mm
Produktkategorie
XV-100
Auflösung
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
Displaygröße
70 x 53 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz gemäß EN 60079-0
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 13463_x
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
25 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5 W
Fronthöhe
100 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
32
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Zulässigkeitsbedingungen
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
UL/CSA
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
GALILEO/EPAM
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
B/W Display, TFT
TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP65
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP65
Anzahl Farben des Displays
32
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
HMI
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Resistiv-Touch
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
320
Anzahl Pixel (vertikal)
240
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
3.5 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 5 W
5 W
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
TCP/IP
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren