Dokument herunterladen () von 20

142416
Modellcode: PKE-XH

Eaton Moeller® series PKE Tuerkupplungsgriff, schwarz, für PKE

Listenpreis €70.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Türkupplungsgriff
Katalognummer
142416
EAN
4015081391424
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CE
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKE-XH

Merkmale und Funktionen

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Achsenverlängerung
EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar
3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke
Türverriegelung

Allgemein

Schutzart
IP65
NEMA 4X, 12
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Hauptschalter nach IEC/EN 60204
Benutzt mit
PKE-XH

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren