Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142467
BPZ-KR111/250

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen IP55, HxBxT=100 x 1100 x 250 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
142467
EAN
4015081391981
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KR111/250

Weitere Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
250 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.