Dokument herunterladen () von 20

142499
Modellcode: FAZT-D32/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T LS-Schalter. FAZ-T, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom Ein: 32 A

Listenpreis EUR422.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Katalognummer
142499
EAN
4015081392292
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
LS-Schalter (MCB)
Modellcode
FAZT-D32/3

Lieferprogramm

Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
D
Auslösecharakteristik
D
Stromstärkewert
32 A
Typ
  • FAZ-T
  • Leitungsschutzschalter

Technische Daten - elektrisch

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max.
415 VAC
Betriebsspannung bei DC (EC/EN 60947-2) - max.
60 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
25 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
25 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technische Daten - mechanisch

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
80 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite je Pol
17,5 mm
Einbaubreite
17,5 mm
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
Anschlussquerschnitte
1 mm² - 25 mm²
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
Max. 2,4 Nm
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm (außer N 0,5 SU)
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
11,1 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
FAZ-T

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.