Dokument herunterladen () von 20

143193
Modellcode: XPFCB135

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, F, Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, B=1350mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143193
EAN
4015081398577
Produkt Länge/Tiefe
1190 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPFCB135

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Oberflächenausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Edelstahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren