Dokument herunterladen () von 20

143195
Modellcode: XPFMC150

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leerplatzabdeckung, H=150mm, Schaltanlagen-/Anschlussraum

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143195
EAN
4015081398591
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.53 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPFMC150

Produktspezifikationen

RAL-Nummer
0
Farbe
Sonstiges
Material
Plastik
Einbaulage
Kabelraum
Ausführung
Abdeckung

Produktspezifikation exportieren