Dokument herunterladen () von 20

143203
Modellcode: XSFDR085-B

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Brandingstreifen, B=850mm, blau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143203
EAN
4015081398676
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
846 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSFDR085-B

Produktspezifikationen

RAL-Nummer
5017
Farbe
Blau
Material
Metall
Einbaulage
Gerüst
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren