Dokument herunterladen () von 20

143205
Modellcode: XSFDR10-B

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Brandingstreifen, B=1000mm, blau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143205
EAN
4015081398690
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
996 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSFDR10-B

Produktspezifikationen

RAL-Nummer
5017
Farbe
Blau
Material
Metall
Einbaulage
Gerüst
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren