Dokument herunterladen () von 20

143341
Modellcode: XSDMV20135-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, IP30, HxB=2000x1350mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143341
EAN
4015081400058
Produkt Länge/Tiefe
1940 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
680 mm
Produktgewicht
57 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSDMV20135-S

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren