Dokument herunterladen () von 20

143348
Modellcode: XLB1104

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Grundrahmen für B x T = 1100 x 400 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143348
EAN
4015081400126
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
19.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLB1104

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Verschmutzungsgrad
3
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Farbe
Grau
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Anzahl Schlösser
0
RAL-Nummer
7035
Material
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Überspannungskategorie
IV
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Schutzklasse
I
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Geeignet für
Metrische Montage
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.