Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Grundrahmen für B x T = 1350 x 300 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143351
|
| EAN |
4015081400157
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1350 mm
|
| Produkthöhe |
240 mm
|
| Produktbreite |
275 mm
|
| Produktgewicht |
19.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLB13503
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar Anschließbar |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
6 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IK10
Sonstiges |
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
4000 N
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Wandbefestigung
|
| Überspannungskategorie |
IV
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Schutzklasse |
I
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
5000 N
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
1000 N
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|