Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 35 mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 1100 mm, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
143360
|
EAN |
4015081400249
|
Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LV-Systeme
|
Modellcode |
XLST2J11A
|
Farbe |
Grau
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
Material |
Metall
|
Ausführung |
Bodenblech
|