Dokument herunterladen () von 20

143368
Modellcode: XLST3F858

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 850 x 800mm, IP30, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143368
EAN
4015081400324
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
685 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST3F858

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.