Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1100 x 500mm, IP30, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143371
|
| EAN |
4015081400355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
385 mm
|
| Produktgewicht |
6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLST3F115
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |