Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 1100 x 300mm, IP55, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
143395
|
EAN |
4015081400591
|
Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
Produkthöhe |
15 mm
|
Produktbreite |
185 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LV-Systeme
|
Modellcode |
XLST5113
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Farbe |
Grau
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
Material |
Stahl
|
Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |