Dokument herunterladen () von 20

143799
Modellcode: XVTL-TE400

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Depth fitting kit, for D=400mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
143799
EAN
4015081403530
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
64 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
0.828 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
Accessories
Model Code
XVTL-TE400

Delivery program

Model
Metric

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Screw mounting
Material
Steel
Number of height units
0
Profile height (busbar)
16 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.