Dokument herunterladen () von 20

144122
Modellcode: SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series SOL30 Safety Feuerwehrschalter, 25A, MC4, UA 230 V 50 Hz

Listenpreis €540

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Katalognummer
144122
EAN
4015081406326
Produkt Länge/Tiefe
234 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
1.084 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60 947-3
Kataloghinweise
MC4-Stecker (Stäubli)
Produkttyp
Fireman's switch
Modellcode
SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Features & Functions

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Umschalten
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Spannungsauslöser optional
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Stellung 0 (Aus) (mit Vorhängeschloss)
Polzahl
2-polig

General

Anwendung
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Anschlussart
MC4, Eingänge
MC4, Ausgänge
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Feuerwehrschalter
  • Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Betriebsklasse
DC-21 A
DC-PV (EN 60947-3)
Betriebsklasse
DC-21 A
DC-PV (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21A
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Widerstand
7 mΩ (intern)

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,3 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015