Dokument herunterladen () von 20

149436
Modellcode: FCFSDNH1BB185

Eaton Vertriebsteile Niederspannungs-NBC-Sicherungsschalter, 250A, Größe 1

Listenpreis EUR283.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
149436
EAN
4015081457724
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
99 mm
Produktgewicht
4.926 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
FCFSDNH1BB185

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Deckelgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
IP2X
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.