Dokument herunterladen () von 20

149437
Modellcode: FCFSDNH2BB185

Eaton Vertriebsteile Niederspannungs-NBC-Sicherungsschalter, 400A, Größe 2

Listenpreis EUR267.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
149437
EAN
4015081457731
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
99 mm
Produktgewicht
4.952 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
FCFSDNH2BB185

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
3-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Deckelgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1, NH2
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
IP2X
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.