Eaton Vertriebsteile Niederspannungs-NBC-Sicherungsschalter, 630A, Größe 3, CTO
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
149441
|
| EAN |
4015081457779
|
| Produkt Länge/Tiefe |
762 mm
|
| Produkthöhe |
202 mm
|
| Produktbreite |
99 mm
|
| Produktgewicht |
6.562 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
FCFSDNH3BB185-CTO
|
| Ausstattung: |
Steckverbinder
Fehlerschutz |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
630 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
630 A
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Mit Fehlerschutz |
Ja
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Deckelgriff
|
| Geeignet für |
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH2, NH3
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP2X
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|