Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

150495
Modellcode: XPSS2002

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Feld/Feld, HxT=2000x200mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150495
EAN
4015081468355
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
16.429 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPSS2002

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Bausatz
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren