Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 10,4z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, (PLC)
Produktname |
Eaton XV-152 Bedienpanel
|
Katalognummer |
150608
|
EAN |
7640130097186
|
Produkt Länge/Tiefe |
345 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
260 mm
|
Produktgewicht |
2.95 kg
|
Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: none IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2 cULus ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61131-2 UL File No.: E205091 IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) EN 60950 UL508 UL Category Control No.: NRAQ CUL508 IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) Security: UL 60950 UL EN 50178 IEC/EN 61000-6-4 DNV GL CSA File No.: UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61131-2, CE IEC/EN 60950 UL 508 |
Produkttyp |
Touchpanel
|
Modellcode |
XV-152-D4-10TVR-10
|
Merkmale |
Steckplatz für SD-Karte
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion überlastsicher Schnittstelle Ethernet USB-Host USB-Device Hochkantprojektierung UL508, cUL |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Numerische Tastatur Alphanumerische Tastatur SW Schnittstelle 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Druckerausgabe Rezepturen |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
Gehäusematerial |
Metall, eloxiert
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Breite der Front |
345 mm
|
Produktkategorie |
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE |
Displaygröße |
211 x 158 mm
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
49 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.5 W
|
Fronthöhe |
260 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
0
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
Software |
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik |
Montageart |
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
Displayart |
TFT
Farbdisplay, TFT Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) |
Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
IEC/EN 50178 |
Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Stromverbrauch |
0,6 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
|
Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
Schutzart |
IP20
IP20, hinten NEMA 4X |
Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
Anzahl Farben des Displays |
65536
|
Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Versorgungsstrom |
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux |
Speicher |
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) NOR-Flash: 2 MByte |
Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Touch-Technologie |
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Glas mit Folienberührungssensor Resistiv-Touch |
Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
|
Schnittstellen |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) |
LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED |
Spannungseinbrüche |
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) 5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
640
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
58
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Wiederholrate |
1 s
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
10.4 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
14.5 W
|
Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein UAUX: nein |
Leistgsaufnahme |
Max. 12 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 9,5 W gesamt 12 W |
Protokoll |
EtherNet/IP
Andere Bussysteme MODBUS TCP/IP |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT) |
Kurzschlussschutz |
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung |
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig 0.2 - 1.5 mm², eindrähtig |