Dokument herunterladen () von 20

151210
Modellcode: XDSF-F-80-E-MC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verteilschienenhalter, Vollversion , verstärkt, 80 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
151210
EAN
4015081480050
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XDSF-F-80-E-MC

Produktspezifikationen

Farbe
Grün
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren