Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=100x1200x200mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
151713
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1200 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
14.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XAP011210-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|