Dokument herunterladen () von 20

153163
Modellcode: EU5C-SWD-EIP-MODTCP

Eaton EU5C-Gateway, SmartWire-DT, Modbus-TCP

Listenpreis EUR302.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5C Kommunikationsmodul
Katalognummer
153163
EAN
4015081498901
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.162 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CSA
EN 50178
UL
Produkttyp
Kommunikationsmodul
Modellcode
EU5C-SWD-EIP-MODTCP

Features & Functions

Merkmale
überlastsicher
Potenzialtrennung (Feldbus-Schnittstelle)
Funktionen
Zum Anschluss an den Feldbus Ethernet-IP/MODBUS-TCP
Betriebsart
Adressvergabe über DIP-Schalter/DHCP/BOOTP

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Anschlussquerschnitte
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC 60068-2
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Electrical rating

Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Versorgungsstrom - max.
0.7 mA
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 V
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 V

Communication

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anschlusstechnik
Die Verbindung zu Ethernet-IP oder MODBUS-TCP erfolgt über den integrierten Ethernet-Schalter (10/100 MBit) als Slave.
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Dient zum Anschluss des SmartWire-DT-Kommunikationssystems an industrielle Feldbussysteme. Stromversorgung von SmartWire-DT-Modulen und Schaltanlagen
SmartWire-DT-Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT-Modulen an ein industrielles Ethernet-Netzwerk und zur Versorgung der SmartWire-DT-Module und -Schaltgeräte.
Anschlussart
2 x RJ45 (2-kanal Schalter), Feldbus Schnittstelle
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
546 Byte, Feldbusschnittstelle, Eingabedaten, max., EtherNet-IP
800 Byte, Feldbusschnittstelle, Eingabedaten, max., MODBUS TCP
250 kBit/s, SmartWire-DT
10/100 Mbit/s, Feldbusschnittstelle
496 Byte, Feldbusschnittstelle, Ausgabedaten, max., EtherNet-IP
800 Byte, Feldbusschnittstelle, Ausgabedaten, max., MODBUS TCP
Schnittstellen
Teilnehmertyp: Ethernet IP/MODBUS-TCP Slave
Statusanzeige Feldbusschnittstelle für MS, Verbindungsstatus mit mehrfarbiger LED
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Anzahl der Module
99 (SmartWire-DT)
Protokoll
Ethernet IP/MODBUS-TCP
MODBUS
Station
IP, Teilnehmeradresse, Feldbusschnittstelle
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag