Dokument herunterladen () von 20

153164
Modellcode: PKE-XTUCP-36

Eaton Moeller® series Auslöserblock PKE, 15 - 36 A, Anlagenschutz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Grundgerät PKE32

Listenpreis EUR119.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Auslöseblock
Katalognummer
153164
EAN
4015081498918
Produkt Länge/Tiefe
41.6 mm
Produkthöhe
64.2 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKE-XTUCP-36

Merkmale und Funktionen

Funktionen
Kurzschlussschutz
Kabel- und Leitungsschutz
Anlagenschutz
Überlastschutz
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

Allgemein

Stromflusszeiten - min.
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
Gerät: IP20
Anschlussklemmen: IP00
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - min.
15 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
36 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
Spannungsart
eigenversorgt

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
36 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
36 A
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
690 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
690 V

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke
75 A - 288 A, Irm, Einstellbereich
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Auslöseblock einstellbar 5 - 8 x Ir

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Ansprechpartner

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
36 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag