Dokument herunterladen () von 20

155266
Modellcode: XMW-OC-650-M12-4

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptkontakte, Schublade, Abgangsfeld, bis 650 A, 4p

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155266
EAN
4015081519941
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
325 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMW-OC-650-M12-4

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Material
Andere
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren