Dokument herunterladen () von 20

155275
Modellcode: XMW0306E-V-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, IP31, leer, H=75mm, Spezialfarbe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155275
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMW0306E-V-SOND-RAL*

Produktspezifikationen

Farbe
Sonstiges
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren