Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Schnittstelle, Ethernet-Kommunikation, LAN, Versorgung über Ethernet
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstelle
|
| Katalognummer |
155448
|
| EAN |
4015081521586
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Kommunikationsschnittstelle
|
| Modellcode |
CCIA-03/01
|
| Ausführung |
Schnittstelle LAN Systeme
|
| Anwendung |
Schnittstelle
|
| Betriebsart Bussystem |
Keine
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
Schnittstelle
|
| Spannungsart |
DC
|
| Betriebsspannung |
5 V
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Leistungsaufnahme |
2.5 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Oberflächenmontiert (Putz) |
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
|
| Funktionen |
Web-Server
Radioschnittstelle Updatefähig |
| Protokoll |
TCP/IP
|