Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Steckernetzteil, Stoßfester Stecker, Mini-USB, EU
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Netzteil
|
| Katalognummer |
155449
|
| EAN |
4015081521593
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Stromversorgung
|
| Modellcode |
CMMZ-00/32
|
| Betriebsart Bussystem |
Keine
|
| Produkttyp Bussystem |
Zubehör
|
| Sekundärbemessungsspannung |
5 V
|
| Ausgangsstrom - max. |
1000 mA
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Montagemethode |
Sonstiges
Eingesteckt |
| Anzahl der integrierten Drosseln |
0
|
| Anzahl der versorgbaren Linien |
1
|
| Degree of protection |
IP20
|
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
|