Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 12 48z, Größe 2, UL
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
|
| Katalognummer |
155482
|
| EAN |
4015081521821
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
480 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2-XSH-12-48-NA
|
| Merkmale |
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug
Komplett-Satz Verlängerungsachse Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
Seitlich angebrachter Griff
|
| Benutzt mit |
NZM2…-NA, NS2…-NA
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
4X. 12
|
| Besondere Merkmale |
|