Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155488
Modellcode: NZM3-XSH-12-48-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 12 48z, Größe 3, UL

Listenpreis EUR1016.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
Katalognummer
155488
EAN
4015081521883
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Garantie
Einhaltung(en)
UL/CSA
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM3-XSH-12-48-NA

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Seitlich angebrachter Griff
Polzahl
3-polig
Merkmale
Abschließbar
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
Besondere Merkmale
  • Zur Montage außerhalb der Bedienfeldtür
  • Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss.
  • Für Schalter mit Kipphebel
Rahmen
NZM3
Ausstattung:
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug
Verlängerungsachse
Komplett-Satz
Vorhängeschloss
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Benutzt mit
NZM3…-NA, NS3…-NA

Technical Data - Mechanical

Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
4X. 12
Besondere Merkmale
  • Zur Montage außerhalb der Bedienfeldtür
  • Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss.
  • Für Schalter mit Kipphebel

Design verification as per IEC/EN 61439