Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155502
NZM3-XSH-4X-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 4X 84z, Größe 3, UL

Listenpreis EUR1280.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
Katalognummer
155502
EAN
4015081522026
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM3-XSH-4X-84-NA

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
Ausstattung:
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug
Komplett-Satz
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Zur Montage außerhalb der Bedienfeldtür
  • Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss.
  • Für Schalter mit Kipphebel
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
Seitlich angebrachter Griff
Benutzt mit
NZM3…-NA, NS3…-NA

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
4X. 12
Besondere Merkmale
  • Zur Montage außerhalb der Bedienfeldtür
  • Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss.
  • Für Schalter mit Kipphebel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.