Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series PKE32 Leistungsschalter, Grundgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, 32 A, ohne Überlastauslöser, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series PKE Motorschutzschalter
|
Katalognummer |
158245
|
EAN |
4015081548330
|
Produkt Länge/Tiefe |
101 mm
|
Produkthöhe |
102.5 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.33 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV UL UL File No.: E36332 VDE 0660 CSA CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
Produkttyp |
Motorschutzschalter
|
Modellcode |
PKE32/AK
|
Betätigertyp |
Drehknopf
|
Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
Ausstattung: |
Abschließbarer AK Drehknebel
|
Funktionen |
Motorschutz für Schweranlauf
Kabel- und Leitungsschutz Motorschutz Anlagenschutz |
Polzahl |
3-polig
|
Polzahl |
3-polig
|
Schutzart |
IP20
Anschlussklemmen: IP00 |
Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
Lebensdauer, mechanisch |
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
Schalthäufigkeit |
60 Schaltspiele/h
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
32 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich |
Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 10
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
32 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
Kurzschlussauslöser |
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke |
Schaltvermögen |
32 A, AC-3 bis 690 V
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
7.5 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.5 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|