Dokument herunterladen () von 20

158306
Modellcode: SPBT12-280/1

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter, 12, 5 kA, L-(SU) N

Listenpreis EUR196.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158306
EAN
4015081548842
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPBT12-280/1

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
1-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
39,1 kJ/Ohm

Technical data - mechanical

Rahmen
1 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Netzformtyp
TN
Sonstige
TN-S
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Produktspezifikation exportieren