Dokument herunterladen () von 20

158334
Modellcode: SPBT12-280-1+NPE-AX

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter-Satz, Set TN-S/TT, 1+NPE, AX

Listenpreis EUR701.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158334
EAN
4015081549221
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
61.5 mm
Produktgewicht
0.424 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPBT12-280-1+NPE-AX

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
2-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.5 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
2500 kJ/Ohm

Technical data - mechanical

Rahmen
Sonstige
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Netzformtyp
TN
Sonstige
TT
TN-S
IT
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.