Dokument herunterladen () von 20

158538
Modellcode: XMW2406F

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte festes Fach, H=600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
158538
EAN
4015081550883
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMW2406F

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren