Foto ist repräsentativ
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH1, AC23, 35C101CCAE
| Produktname | 
                                            
                                            
                                             
                                                Eaton Vertriebsteile
                                             
                                         | 
                                    
| Katalognummer | 
                                            
                                            
                                             
                                                159826
                                             
                                         | 
                                    
| EAN | 
                                            
                                            
                                             
                                                4015081563562
                                             
                                         | 
                                    
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                            
                                            
                                             
                                                590 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produkthöhe | 
                                            
                                            
                                             
                                                149.5 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produktbreite | 
                                            
                                            
                                             
                                                280 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produktgewicht | 
                                            
                                            
                                             
                                                11.599 kg
                                             
                                         | 
                                    
| Einhaltung(en) | 
                                            
                                            
                                             
                                                RoHS conform
                                             
                                         | 
                                    
| Produkttyp | 
                                            
                                            
                                             
                                                Vertriebsteile
                                             
                                         | 
                                    
| Modellcode | 
                                            
                                            
                                             
                                                PIFT1H435C101CCAE
                                             
                                         | 
                                    
| Merkmale | 
                                            
                                            
                                             
                                                Motorantrieb optional
                                             
                                         | 
                                    
| Ausstattung: | 
                                            
                                            
                                             
                                                Steckverbinder  
                                        Fehlerschutz  | 
                                    
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungsdauerstrom (Iu) | 
                                            
                                            
                                             
                                                250 A
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungsdauerstrom (Iu) | 
                                            
                                            
                                             
                                                250 A
                                             
                                         | 
                                    
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 kA
                                             
                                         | 
                                    
| Mit Fehlerschutz | 
                                            
                                            
                                             
                                                Ja
                                             
                                         | 
                                    
| Polzahl | 
                                            
                                            
                                             
                                                4-polig
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 kA
                                             
                                         | 
                                    
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises | 
                                            
                                            
                                             
                                                Schraubanschluss
                                             
                                         | 
                                    
| Betätigerposition | 
                                            
                                            
                                             
                                                Vorderseite
                                             
                                         | 
                                    
| Betätigertyp | 
                                            
                                            
                                             
                                                Langer Drehgriff
                                             
                                         | 
                                    
| Geeignet für | 
                                            
                                            
                                             
                                                Frontbefestigung
                                             
                                         | 
                                    
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) | 
                                            
                                            
                                             
                                                100 kA
                                             
                                         | 
                                    
| Geeignet für Sicherungen | 
                                            
                                            
                                             
                                                NH1
                                             
                                         | 
                                    
| Leitungseinführungstyp | 
                                            
                                            
                                             
                                                Seite
                                             
                                         | 
                                    
| Schutzart (Vorderseite) | 
                                            
                                            
                                             
                                                IP40
                                             
                                         | 
                                    
| Nennleistung bei AC-23, 400 V | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 kW
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. | 
                                            
                                            
                                             
                                                690 V
                                             
                                         |