Dokument herunterladen () von 20

15CIH07

Eaton Bussmann Serie Niederspannung britische Standard-Sicherung, 15 A, AC 600 V, HRCI-MISC, 24 x 86 mm, CSA

Listenpreis EUR83.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
15CIH07
EAN
5027590434973
UPC
051712552479
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
51 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
15 A
Bauform
HRCI-MISC
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Betriebsklasse
Sonstiges
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Wechselstrom
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Kabelschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.