Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B
Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
Katalognummer |
15KBR50
|
EAN |
5027590435499
|
UPC |
051712519366
|
Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
106 mm
|
Produktgewicht |
49.2 g
|
Einhaltung(en) |
ANSI C37.42
|
Produkttyp |
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung
|
Modellcode |
15KV 50A REMOVABLE B/H EXPULSION LINK
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
15 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Strommerkmaltyp |
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Baugröße |
533 mm
|
Standard |
ANSI
|
Art des Endanschlusses |
Abnehmbarer Halbrundkopf
|
Farbe |
Gelb
|