Dokument herunterladen () von 20

15TB40

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 40 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
15TB40
EAN
5027590435963
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
42.88 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42
Produkttyp
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
15 kV
Strommerkmaltyp
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren